Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    294-0570: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 294-0570
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    SystemOne™ Track Shoe (Moderate Service, Single Grouser, Offset, Left Hand)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,8661
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, смещенный, левый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 203,2
    • Ширина башмака (дюймы): 31,1
    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6T, D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T XW D6R III D6T XW PAT