Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    294-1749: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 294-1749
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14
    • Высота (мм): 355,6
    • Длина (дюймы): 43,5
    • Длина (мм): 1104,90
    • Ширина (мм): 266,7
    excavator
    320D, 321D LCR 323D L 320D L 323D S 320D LN 323D, 320D LRR 320D RR