Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    294-1794: ТРУБА

    Номер по каталогу: 294-1794
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Трубы топливопроводов

    Описание:

    • Трубы являются важными компонентами топливопроводов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,87
    • Высота (мм): 98,2
    • Длина (дюймы): 9,52
    • Длина (мм): 241,91
    • Ширина (мм): 198,4
    excavator
    323D L 321D LCR 320D GC 320D, 320D L 320D LRR 323D LN 320D FM 320D FM RR 323D SA