Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    294-3063: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 294-3063
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Палец звена гусеницы

    Описание:

    • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 57,23
    • Длина (мм): 315
    • Количество гусеничных секций: 46
    • Размер болта (мм): M27
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
    exc
    390F L 385C, 385C L 385C FS 365C 390F 390D L 390D, 365C L 385C L MH

    emp
    MD6640

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM