+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    294-4980: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Артикул:294-4980
    1 $

    Track Shoe (Moderate Service, Single Grouser, Left Hand)

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    • Ширина башмака (дюймы): 31,1
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, левый
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 203,4
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4