Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    294-5350: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 294-5350
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка опорного катка и направляющего колеса (с бронзовым покрытием)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 70
    • Ширина ходовой части (мм): 38
    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    mini hydraulic excavator
    308 308E2 CR 308E2 SR 308E CR 308E2 308E2SR, 307E 307.5 308D 307D 308E2CR, 310 308E 307E2 308.5 309 308E SR