Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    295-0808: БЛОК РАДИАТОРА

    Номер по каталогу: 295-0808
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиатор

    Описание:

    • Радиаторы удаляют избыточное тепло для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 609,6
    • Длина (мм): 1,739,90
    • Ширина (мм): 1,409,70
    lhd
    R1600G