Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    295-9421: ПОРШЕНЬ БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 295-9421
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневой двигатель

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.

    Атрибуты:
    Гидромоторы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемого к производительности, надежности, долговечности, эксплуатационным расходам и эффективности.

    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11
    • Высота (мм): 279,4
    • Длина (дюймы): 16
    • Длина (мм): 406,4
    • Ширина (мм): 292,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.