Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    295-9447: БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ PSF

    Номер по каталогу: 295-9447
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аксиально-поршневой двигатель

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.

    Атрибуты:
    Гидромоторы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемого к производительности, надежности, долговечности, эксплуатационным расходам и эффективности.

    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Аксиально-поршневой двигатель Cat® Reman
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,2
    • Высота (мм): 260,3
    • Длина (дюймы): 16,7
    • Длина (мм): 424,2
    • Ширина (мм): 317,5
    excavator
    385C L 390D L 385C