Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-4359: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ ПРАВОЕ

    Номер по каталогу: 296-4359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звено смазываемой гусеничной ленты (правая сторона)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): 31
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
    exc
    385C L MH 390D, 385C L 390F 390F L 385C FS 385C, 390D L 365C L 365C

    emp
    MD6640

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM