Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-4361: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 296-4361
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Grease Lubricated Track Link (Right Hand)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 28
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,3
    excavator
    374F L 365C L 345C, 365B, 374F 365C 365B II