Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-5688: БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 296-5688
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электростартер на 24 вольта для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    •      Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    •      Бесшовный цельный корпус электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    •      Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    •      Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Зуб шестерни: 11/12
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено для использования на судах: Да
    • Ток (ампер): 80
    • Установочный размер (носовой обтекатель): Передний корпус SAE № 3
    • Шаг зубьев шестерни: 6/8
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: Электрический пуск
    track-type tractor
    D7E