Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-7780: ПРОКЛАДКА

    Номер по каталогу: 296-7780
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прокладка камеры сгорания выхлопных газов

    Описание:

    • Прокладки уплотняют две поверхности сопряжения.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 15,24
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 177,8
    petr
    TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH35-E81 TH31-E61

    teng
    C-9 C15 C13 C9 C11 C7