Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-8176: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА

    Номер по каталогу: 296-8176
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 40,6
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    engine - generator set
    C13 C13GENSET