Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-8592: НАБИВКА CM

    Номер по каталогу: 296-8592
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Bulk Seal

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 158
    • Материал: EPDM — пенорезина
    • Общая высота (мм): 407
    • Описание материала: Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM) с закрытыми ячейками используется для набивки и уплотнений неподвижных соединений, где требуется исключительная устойчивость к атмосферным воздействиям и хорошая устойчивость к действию масел.
    • Тип конструкции: Откидное уплотнение
    cold
    PM312, PM825 PM310, PM822, PM313, PM820

    emp
    6020B

    wheel loaders
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM

    wtl
    950H, 982M, 980K, 972M, 972H, 950M Z 950M, 966M, 962M Z 962M, IT38H, 966H, 980M, IT62H, 962H, 972M XE 966M XE 980K HLG 938H, 980C, 980F, 97AM