Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    296-9346: ПОРШЕНЬ БЛОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 296-9346
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиально-поршневой двигатель

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.

    Атрибуты:
    Гидромоторы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемого к производительности, надежности, долговечности, эксплуатационным расходам и эффективности.

    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160
    • Длина (дюймы): 10,2
    • Длина (мм): 260
    • Ширина (мм): 248,9
    paving compactor
    CB-24 CB-22 CB-214E, CC-24 CB-32 CB-225E, CB-224E