Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-0129: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 297-0129
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Смазываемое звено в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Смазываемая гусеничная лента состоит из пальцев и втулок с внутренней смазкой, что устраняет контакт и трение; каждый шарнир звена герметизирован для сохранения консистентной смазки. Это увеличивает срок внутреннего износа на 25% по сравнению с герметизированной гусеничной лентой, уменьшает шум ходовой части и сокращает опасность заморозки или заклинивания шарниров.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 51
    • Размер болта (дюймы): 1,181
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,3
    material handler
    MH3295

    excavator
    390F 390F L 385C, 385C L 390D L 385C L MH