Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-0608: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 297-0608
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,44
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    exc
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN

    fp
    558 336E L 320E L 336FMHPU 326F L 330F, 326F, 323F L 568 FM 329E L 325F 320E LRR 336E, 336F, 538 323F 335F 330F L 336F LN 345D L 568 FM LL 329F L 329E, 326F LN 324E L 336F L 320E LN 323E LN 325F LCR 330FMHPU 323E L 336E LN 345D, 320F L 324E, 320E, 329E LN 320E RR 323E SA 335F LCR 548 324E LN