Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-2837: КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 297-2837
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Выпускной коллектор

    Описание:

    • Выпускные коллекторы собирают выхлопные газы из нескольких цилиндров в одну трубу.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 599,44
    • Длина (мм): 773,43
    • Ширина (мм): 633,73
    oht
    793D