Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-3168: БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 297-3168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Наши водяные насосы проектируются с учетом циклических нагрузок шестеренчатого привода, а уникальная геометрия уменьшает риск кавитации, вызываемой появлением воздушных пробок в системе охлаждения. Все компоненты водяных насосов — подшипники, валы, крыльчатки — функционируют как согласованная система, что оптимизирует эффективность и срок службы водяных насосов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 259,08
    • Длина (мм): 431,8
    • Ширина (мм): 431,8
    meng
    C32

    petr
    C32