Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-4786: ЗВЕНО КАМЕРЫ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 297-4786
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Камера звена SystemOne™ в сборе

    Описание:

    • Камера звена в сборе — сервисная сменная камера SystemOne™, которая состоит из двух картриджей и двух звеньев.

    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 203,2
    ttt
    D6R III D6T, D6R II

    ttl
    963C, 963B