Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-4867: ФИКСАТОР CLA

    Номер по каталогу: 297-4867
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Retainer

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    140, 153 D6C, D7G, D6D, 163 5S D5B, D5, 55, 141 6S D7F, D6G SR 5A D6D SR 6 D6F SR 6A 143 5 D7G2 D6E SR D6E 4

    track-type loader
    977 977H, 955H, 977K, 977L, 955L, 951B, 977A 951, 955 951C, 955K