Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-4956: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 297-4956
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Атрибуты:
    Фрикционный материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются. Фрикционный материал с увеличенным сроком службы разработан в соответствии с циклом тормозной системы до капитального ремонта.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    adt
    740C 745C, 740 GC 735C, 740, 745

    mg
    16M3, 18M3, 14M3, 14M-3

    wtl
    993K, 994K