Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-5168: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ

    Номер по каталогу: 297-5168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект подшипников сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Данный комплект включает детали для ремонта патрона турбокомпрессора.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,7
    • Высота (мм): 68,6
    • Длина (дюймы): 25,6
    • Длина (мм): 650,2
    • Ширина (мм): 223,5
    engine - generator set
    G3520C