Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-5170: ВСТАВКА КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 297-5170
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вставка турбокомпрессора

    Описание:

    • Вставки являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,2
    • Высота (мм): 182,9
    • Длина (дюймы): 19
    • Длина (мм): 482,6
    • Ширина (мм): 469,9
    engine - generator set
    G3520C