Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-5895: НАСОС ВОДЯНОЙ

    Номер по каталогу: 297-5895
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплект для водяного насоса

    Описание:

    • Этот комплект включает все запасные части, необходимые для ремонта водяного насоса.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,5
    • Высота (мм): 190,5
    • Длина (дюймы): 29,5
    • Длина (мм): 749,3
    • Ширина (мм): 469,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.