Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-5968: ИЗНОСНАЯ ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 297-5968
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина верхнего крепления

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние покрытия дополняют полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Характеристики:
    Повышение времени бесперебойной работы: верхние покрытия сокращают износ сварных соединений.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 16,5
    • Толщина (дюймы): 0,98
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.