Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-6414: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 297-6414
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 175,3
    • Длина (мм): 541,0
    • Ширина (мм): 175,3
    meng
    3304B 3306 3306B 3304

    ieng
    D333C G3304 3306 D330C G3306 3304