Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-7165: ВОДИЛО CLA

    Номер по каталогу: 297-7165
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Planet Carrier

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D5M D4H XL D5H, D4H III D5N D5H XL

    wheel-type loader
    962G II 950G II 950G, 962G, 950H, 962K, 966H, 950F II 966M, 950K, 950F, 962H, 966L, 966K, 960F

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III