Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-7662: CAP

    Номер по каталогу: 297-7662
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка маслоналивной горловины

    Описание:

    • Крышки маслоналивной горловины служат для уплотнения маслоналивного отверстия двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,25
    • Высота (мм): 31,75
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    excavator
    320C, 312C, 312C L 318C, 314C 320D LRR 320D