Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-8178: КОЛЛЕКТОР

    Номер по каталогу: 297-8178
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коллектор трубопровода впрыска топлива

    Описание:

    • Коллекторы являются важными компонентами трубопроводов впрыска топлива, обеспечивающих подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,1
    • Высота (мм): 78,74
    • Длина (дюймы): 9,2
    • Длина (мм): 233,68
    • Ширина (мм): 116,84
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15T

    engine - truck
    C13 C15