Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-8453: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 297-8453
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты SystemOne™ (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, смещенный, со срезанными углами, левый)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со смещением, со скошенными углами, левый
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 203,2
    ttt
    D6T XW PAT D6T, D6R III D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6T XL

    emac
    C9.3