Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    297-9275: ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ

    Номер по каталогу: 297-9275
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Idler Recoil Springs

    Описание:

    • Система натяжения гусеничной ленты и механические возвратные системы используют большие возвратные пружины и регулировочный цилиндр, заполненный консистентной смазкой, позволяющие направляющему колесу перемещаться вперед и назад для обеспечения требуемого натяжения гусеничной ленты и поглощения ударных нагрузок, испытываемых ходовой частью.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 235
    • Длина (мм): 907
    • Ширина ходовой части (мм): 337
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.