Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаГидравликаГидронасосы, гидромоторы и компоненты299-2150: ДАТЧИК В СБОРЕ
Главная страницаГидравликаГидронасосы, гидромоторы и компоненты299-2150: ДАТЧИК В СБОРЕ
299-2150: ДАТЧИК В СБОРЕ

Cat® Sensor Assembly (Fan Speed)

Торговая марка: Cat

fallback-image
299-2150: ДАТЧИК В СБОРЕ

Cat® Sensor Assembly (Fan Speed)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 299-2150

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material: Steel,Carbon Steel
Overall Length (mm): 1 009,4
Overall Width (mm): 31,0
Overall Length (in): 39,74
Overall Width (in): 1,22
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 299-2150

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3022 MH3024

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M313-07 M314 M313D M315 M315D M322D2 MH M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M322D M320F M314-07 M318D M320 M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен