Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    299-6817: Опора в сборе

    Номер по каталогу: 299-6817
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора в сборе

    Описание
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Детали опор, как правило, являются частью составного узла симметричного (с двумя опорами) или несимметричного (одна опора и подкладка) типа.

    Характеристики
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения напряжения и деформаций на закрепленных компонентах с целью продления их срока службы, сохранения производительности и повышения удобства работы оператора. Система полностью (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требованиям области применения.

    Двухкомпонентные опоры тонко регулируются в соответствии с конкретными требованиями за счет использования резинового материала и геометрии всей конструкции. Как правило, опоры предварительно подпрессованы, что продлевает их срок службы.

    Применение
    Составные опоры используются в самых разнообразных системах Cat, к которым относятся двигатели, коробки передач, системы очистки выхлопных газов, электронные системы, системы оснащения кабин и ОВКВ, компоненты гидравлической системы и прочие конструкции.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 5,67
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,89
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 2,76
    wheel-type loader
    994K

    drill
    MD6310

    track-type tractor
    D6K XL