Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    299-8342: КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ

    Номер по каталогу: 299-8342
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремонтный комплект головки блока цилиндров

    Описание:

    • В состав данного комплекта входят траверсы клапанов и головки блока цилиндров.


    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17
    • Длина (дюймы): 51,5
    earthmoving compactor
    826G 836G 826G II 825G II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988G 980G II 980G

    challenger
    MT845 MT865 MT835 MTC855 MTC845 MT855 MTC835 MTC865

    engine - truck
    3406E C-16 C-15 C16 C18 C-18

    engine - generator set
    3456 3406E

    wheel dozer
    824G II 834G 824G

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    385B

    engine - industrial
    3406E C-16 3456 C-15

    wheel tractor-scraper
    623G 621G 627G

    articulated dump truck
    D350E II D400E II 740 735

    track-type tractor
    D8R D8R II

    load, haul, dump
    R2900G R2900