Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2A-1420: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 2A-1420
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 3/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    load, haul, dump
    R1600G, R1600H

    marine products
    C280-8 C280-6 3512 3516 3608 3606

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D7G2 D11N

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    motor grader
    14H, 14H NA 14G

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    963B 973

    wheel-type loader
    966F II 988B, 970F, 966F, 980C, 980F

    excavator
    231D, 225, 225B, 229

    earthmoving compactor
    815F, 816F, 815B

    off-highway truck
    776D, 777E 777D, 776C, 777C