Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2A-4996: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2A-4996
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    SS-250B, RR-250, RM-250C, SS-250, RR-250B

    meng
    3406C 3304B C9 3306B

    ttt
    D10N, D5H, D5H XL D10R

    ieng
    3406B CPT372

    wtt
    854G

    lhd
    R2900G

    epg
    3406B CPT372

    pipe
    578, 589