Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2B-2391: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 2B-2391
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 10
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    adt
    D300E, D250E

    meng
    D342 D342C

    com
    815B, 826C, 836

    ttt
    D8K, D8H

    ieng
    D342C G342C

    wtt
    834B

    oht
    777F, 776D, 777D, 776C, 773B, 773D, 775E, 773E, 777E 777C, 775F, 775D, 775B, 773F

    pipe
    583K