Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3708: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 2H-3708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,24
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,87
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 3/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/16–24
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,50
    asphalt paver
    AP-1200, AP-800, WE-851B, AP-800B

    pipelayer
    571G, 561D

    paving compactor
    CP-433B, CS-433B, CB-424, CS-431B

    underground articulated truck
    AE40 AE40 II AD45, AD40

    engine - generator set
    D379B D398B D399

    motor grader
    120B, 140B

    engine - industrial
    D348 G379A G398 D320A G379 G399 D342 G3412 D398 G342C D398B D379 D379B D349 D399 G3408 3054 G343

    excavator
    212, 206, 205

    off-highway truck
    773, 772