Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3737: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 2H-3737
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,24
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,13
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5/8
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/16–24
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,50
    telehandler
    RT50, RT50SA, RT60, RTC60

    wheel tractor-scraper
    657B, 613, 641B, 619 666B, 651B, 650B 660B, 613B

    paving compactor
    CS-433B, CB-424, CP-433B, CS-431B

    engine - generator set
    3145 D399

    wheel-type loader
    916, 950E, 926, 950, 960F, G916, 926E, 950F II 966C, 950F, 950B/950E 950B, 994, G926

    wheel-type skidder
    528, 528B, 525, 530B, 515

    engine - industrial
    G379A D379B D399 G399 D346 D398B D353C D379 D348 D349 D342C D353E D353D D398 D342 G398 G342C G379 G353D

    off-highway truck
    769, 768B, 785C, 776, 789B, 785, 772, 793C, 773, 777B, 785B, 777, 789, 789C, 769B, 776B, 784B, 784C, 793B

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    9S 9 8A 8S 8 D9H, 59L D9L, 58 D8L, D9G, 10U 59N 9U 9SU 8U 59 10 D10N, D9N, 10SU 58L 9C

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B, IT18, IT18B

    track-type loader
    935B

    excavator
    213 225, 214