Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3743: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2H-3743
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    meng
    3512 3508B 3516B

    3500
    3512B

    petr
    3512B 3512C

    ttt
    58 8S 8U 8 8A D8L

    ieng
    3508 3512B 3512 G3516 3516B 3516 G3512

    oht
    785D

    epg
    3516B 3516 3508B

    wtl
    966F II 970F, 962G, 966F, 950F II 960F, 950F