Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3744: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 2H-3744
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,25
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/4
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    3500
    3512

    marine products
    3512B 3512C

    track-type tractor
    11 D11R, D11N, 11U 11SU

    engine - generator set
    3508 3512 3516

    track-type loader
    953K

    petroleum products
    3512 3516C

    engine - industrial
    3512 G3508 3508B G3512B G3516 3516 G3512 3508 G3508J G3508B

    excavator
    317B L 317B LN