+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    2H-3756: Болты с шестигранной головкой

    Артикул:2H-3756
    1 $

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Добавить в список покупок

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Описание материала: 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,25
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8–11
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Покрытие: 0
    • Высота головки (мм): 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0