Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3757: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2H-3757
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,37
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 3/4
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    earthmoving compactor
    826B 815 816 825 825B

    wheel-type loader
    980B 988 980

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516 3512B 3516B 3508 3512 3508B 3516C

    petroleum products
    3512B

    track-type loader
    941B 941 955L 963 973 951B 955K 951C 983B 983

    engine - industrial
    3408 3516 3508 3406 3512 3516B SR4 3408B 3512B

    articulated dump truck
    D400

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    motor grader
    140G 130G 12G 135H 160G 120G

    track-type skidder
    4P 54H

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    834S 824S 824B 834 834U 814S 824 824C 834B

    pipelayer
    561C 571G 572G 594H 561D 594 583H 583K

    marine products
    3512C 3512B 3516C 3516B 3512

    track-type tractor
    8A 11 9A D9H D5 D9G D5B 9 8U D6D 4S 9S D7F 8SU D7G2 D10 D7G 11SU D8K D8H D8L 59 9U 9R 10 D8N 8S D4H 10U 10S 8 4P 57H D9L 4 9C 8C 10C 8D D4H III D11N 8R 58 183B 11U D4H XL