Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2H-3856: КОЛПАЧКОВЫЙ ВИНТ

    Номер по каталогу: 2H-3856
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 3/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Примечания к закаленным деталям: Высокопрочный болт
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    earthmoving compactor
    825 826H 825C 825B 815B 826G II 825H 816B

    motor grader
    14E 140G 130G 120G 12F 12G

    forest products
    227

    wheel-type loader
    G936 980 966D 936 966E 936E 966G 966F 966C 980B 936F 992C 972G

    engine - generator set
    3512 3508

    wheel dozer
    824G 824H 814B 824B 834 824G II

    off-highway truck
    789B 789D 789C

    excavator
    235 235B 235D 235C

    track-type loader
    931B 983B 977H 983 973 963 963C 977A 931 963B 977 955 951

    wheel tractor-scraper
    633 637D 631E 651 637G 637E 657B 637 631D 631G 657E 651B 641B 631C 657G 633D 637B 641 651E 633B 657 631B 633E

    articulated dump truck
    D400E D40D D400D D350E D30D D25D D350D

    track-type tractor
    D7H 7A 57H D8H 163 D3 D4E D6D D5B 143 D4D D10N 6 D6E SR 153 7S D5 D6F SR 4 9S D6G SR 7 D3B 59L 9C 6S 7SU D6E 55 141 7S LGP 57 140 3S 3P 5 59N 59 6A 5S 7U 53 9D D10T 9 10SU 10 D9H D10R 9A 9R 9U D6G 3 5A 58L 10U

    load, haul, dump
    R1700 II