Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2J-8348: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2J-8348
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.71, 0.71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7.50, 7.5
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом, Phosphate and Oil Coated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 10, 10
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1.50, 1.5