Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2K-0439: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2K-0439
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–12
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    лесозаготовительные машины с поворотной платформой
    FB221

    гусеничные экскаваторы
    219, 215CLC, 225D, 227FB, 215, 219D, 215BSA, 215BLC, 225, 215B, 215D