Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2K-2813: БОЛТ

    Номер по каталогу: 2K-2813
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    exc
    5110B

    meng
    3412E C32 C30

    petr
    3412E

    ttt
    D9R, D10N, D9N, D10R, D8L

    ieng
    3412E C32 C30

    wts
    657E, 651E, 613C II 613C

    wtt
    844

    mg
    24H

    oht
    772B, 773B, 775D, 773D, 773E, 775E, 775B

    wtl
    990 II 992D, 990, 992C