Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2L-0043: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 2L-0043
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, стандартное закаленное

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Описание материала: 0
    • Поперечные отверстия: 0
    • Примечания: 0
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина (мм): 0
    • Форма: Стандартное закаленное
    adt
    740, 735B, D250E, 740B, D400E II D350E, D400E, 735, 735 OEM D300E

    cold
    PR-1000C PR-450C, PR-1000

    ttt
    D10T2, D10T, D5H, D10N, D4H

    est
    30/30 DEUCE

    wts
    623F, 623G, 623H, 623E

    uat
    AD55, AD45B

    mg
    14G, 14H, 14H NA

    it
    IT28G

    oht
    770G, 769D, 772G, 769C, 770, 772, 772G OEM 771D, 770G OEM 771C

    wtl
    924H, 930H, 924G, 924GZ, 928G, 928H, 930G, 924HZ, 988K, 928HZ